Hubkolben-Verdichter, FR11G
195B0028
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50
Bruttogewicht | 11.298 Kg |
Gewicht netto | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Bruttogewicht | 11.298 Kg |
Gewicht netto | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendungen |
HBP LBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 156 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | FR11G |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 25 ° |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST [A] | 10.9 A |
Einschaltstrom LST [A] | 15.1 A |
Family | FR |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 1350 cm³ |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 196 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 7.1 |
Hubvolumen [cm3] | 11.15 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Prozessanschluss | AL-Kappe |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Länge [mm] | 243 mm |
Model number | FR11G |
Motortyp |
CSIR RSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 255 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 30 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
RLA | 2.20 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.2 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 30 ° |
Segmentnutzung |
Kältetechnik Hochtemperatur (HT) Kühlung LT Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Startkondensator-Kapazität | 80 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | FR11 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 11.9 |
Ölmenge [cm3] | 450 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendungen |
HBP LBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 156 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | FR11G |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 25 ° |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST [A] | 10.9 A |
Einschaltstrom LST [A] | 15.1 A |
Family | FR |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 1350 cm³ |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 196 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 7.1 |
Hubvolumen [cm3] | 11.15 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Prozessanschluss | AL-Kappe |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Länge [mm] | 243 mm |
Model number | FR11G |
Motortyp |
CSIR RSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 255 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 30 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
RLA | 2.20 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.2 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 30 ° |
Segmentnutzung |
Kältetechnik Hochtemperatur (HT) Kühlung LT Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Startkondensator-Kapazität | 80 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | FR11 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 11.9 |
Ölmenge [cm3] | 450 cm³ |
Öltyp | Polyolester |