Hubkolben-Verdichter, BD35F
195B0722
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Bruttogewicht | 5.086 Kg |
Gewicht netto | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bruttogewicht | 5.086 Kg |
Gewicht netto | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendungen |
HBP LBP MBP |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 100 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | BD35F |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 21 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 38 mm |
Economiser | Nein |
Family | BD |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 870 cm³ |
Frequenz [Hz] | DC-12/24V |
Gesamthöhe [mm] | 96 mm |
Gleichspannung [V] [Max] | 24 V |
Gleichspannung [V] [Min] | 12 V |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 2.2 |
Hubvolumen [cm3] | 2 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 91 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Prozessanschluss | AL-Kappe |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.3 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Länge [mm] | 178 mm |
Model number | BD35F |
Motortyp | DC/PM |
Oberer Wert des Spannungsbereichs DC [V] | 45 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 45 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 81 mm |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 81 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 40 ° |
Segmentnutzung |
Kältetechnik Hochtemperatur (HT) Kühlung LT Kühlung MT |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | BD35 |
Unterer Wert des Spannungsbereichs DC [V] | 10 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Ölmenge [cm3] | 150 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendungen |
HBP LBP MBP |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 100 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | BD35F |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 21 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 38 mm |
Economiser | Nein |
Family | BD |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 870 cm³ |
Frequenz [Hz] | DC-12/24V |
Gesamthöhe [mm] | 96 mm |
Gleichspannung [V] [Max] | 24 V |
Gleichspannung [V] [Min] | 12 V |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 2.2 |
Hubvolumen [cm3] | 2 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 91 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Prozessanschluss | AL-Kappe |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.3 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Länge [mm] | 178 mm |
Model number | BD35F |
Motortyp | DC/PM |
Oberer Wert des Spannungsbereichs DC [V] | 45 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 45 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 81 mm |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 81 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 40 ° |
Segmentnutzung |
Kältetechnik Hochtemperatur (HT) Kühlung LT Kühlung MT |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | BD35 |
Unterer Wert des Spannungsbereichs DC [V] | 10 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Ölmenge [cm3] | 150 cm³ |
Öltyp | Polyolester |