Hubkolben-Verdichter, PLE35K
Hubkolben-Verdichter, PLE35K

101H0360

Kältemittel: R600a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 4.95 kg
Gewicht netto 4.95 kg

 

Ansaugstutzen-Material Kupferbeschichteter Stahl
Anwendung Energielevel MBP energieoptimiert
Anwendungen MBP
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Beschreibung PLE35K
Betriebskondensator-Kapazität 4 µF
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
Breite [mm] 130 mm
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] 125 °C
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 0 rpm
Druckanschlussdurchmesser [mm] 5 mm
Druckanschlussmaterial Kupferbeschichteter Stahl
Druckanschlusswinkel [°] 21 °
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 73 mm
Economiser Nein
Einschaltstrom LST [A] 5 A
Farbe Schwarz
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Freies Gasvolumen [cm³] 870 cm³
Frequenz [Hz] 50
Fußplatten-Typ EU klein
Gesamthöhe [mm] 129 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 57 Ohm
Hubvolumen [cm3] 2.5 cm³
Höhe ab Bodenplatte [mm] 127 mm
Kommentare zum Druckanschluss AL-Kappe
Kommentare zum Prozessanschluss AL-Kappe
Kommentare zum Saugleitungsanschluss AL-Kappe
Konfigurationscode Einzel
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] 135 °C
Kältemittel R600a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 0.15 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA LST [A] 1.3 A
Länge [mm] 206 mm
Motortyp RSCR
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 240 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 0 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 264 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 0 V
Phase 1
Prozessanschlussdurchmesser [mm] 6.2 mm
Prozessanschlussmaterial Kupferbeschichteter Stahl
Prozessanschlusswinkel 45 °
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] 120 mm
RLA 0.40 A
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] 6.2 mm
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 120 mm
Saugleitungsanschlusswinkel [°] 40 °
Segmentnutzung Kühlung MT
Spannung 50 Hz [V] 220 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 240 V
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ PL
Typ PLE35K
Typenbezeichnung Verdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 220 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 0 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 198 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 0 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 150
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] 22 Ohm
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 22 Ohm
Ölmenge [cm3] 150 cm³
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality