Hubkolben-Verdichter, PL50F
Hubkolben-Verdichter, PL50F

101G9202

Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 115/1/60

Produktdetails

Bruttogewicht 4.79 kg
Gewicht netto 4.79 kg
EAN 5702428802376

 

Ansaugstutzen-Material Kupferbeschichteter Stahl
Anwendung Energielevel Universell (LBP/MBP)
Anwendungen LBP
MBP
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Beschreibung PL50F
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
Breite [mm] 130 mm
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] 125 °C
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 0 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussdurchmesser [mm] 5 mm
Druckanschlussmaterial Kupferbeschichteter Stahl
Druckanschlusswinkel [°] 21 °
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 73 mm
Economiser Nein
Einschaltstrom HST [A] 6.1 A
Einschaltstrom LST [A] 9.7 A
Farbe Schwarz
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Freies Gasvolumen [cm³] 850 cm³
Frequenz [Hz] 60
Fußplatten-Typ EU klein
Gesamthöhe [mm] 129 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 7.6 Ohm
Hubvolumen [cm3] 2 cm³
Höhe ab Bodenplatte [mm] 127 mm
Kommentare zum Druckanschluss AL-Kappe
Kommentare zum Prozessanschluss AL-Kappe
Kommentare zum Saugleitungsanschluss AL-Kappe
Konfigurationscode Einzel
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] 135 °C
Kältemittel R134a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 0.3 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA HST 60 Hz [A] 6.1 A
LRA HST [A] 6.1 A
LRA LST [A] 9.7 A
Länge [mm] 206 mm
Motortyp CSIR
RSIR
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 0 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 115 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 0 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 127 V
Phase 1
Prozessanschlussdurchmesser [mm] 6.5 mm
Prozessanschlussmaterial Kupferbeschichteter Stahl
Prozessanschlusswinkel 45 °
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] 120 mm
RLA 1.40 A
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] 6.5 mm
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 120 mm
Saugleitungsanschlusswinkel [°] 40 °
Segmentnutzung Kühlung LT
Kühlung MT
Spannung 60 Hz [V] 115 V
Spannung 60 Hz [V] [max.] 115 V
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ PL
Typ PL50F
Typenbezeichnung Verdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 0 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 115 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 0 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 103 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 115/1/60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 150
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] 13.6 Ohm
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 13.6 Ohm
Ölmenge [cm3] 150 cm³
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality