
Hubkolben-Verdichter, PL35F
101G0202
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50
Bruttogewicht | 4.67 kg |
Gewicht netto | 4.67 kg |
Bruttogewicht | 4.67 kg |
Gewicht netto | 4.67 kg |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendung Energielevel | MBP Standard |
Anwendungen | MBP |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Beschreibung | PL35F |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 130 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 21 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 73 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom LST [A] | 5.6 A |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 830 cm³ |
Frequenz [Hz] | 50 |
Fußplatten-Typ | EU klein |
Gesamthöhe [mm] | 129 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 52 Ohm |
Hubvolumen [cm3] | 2 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 127 mm |
Kommentare zum Druckanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Prozessanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Saugleitungsanschluss | AL-Kappe |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.3 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA LST [A] | 1.7 A |
Länge [mm] | 206 mm |
Motortyp | RSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 0 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 264 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 0 V |
Phase | 1 |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 45 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 120 mm |
RLA | 0.40 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 120 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 40 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | PL |
Typ | PL35F |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 0 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 198 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 0 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 150 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 19 Ohm |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 19 Ohm |
Ölmenge [cm3] | 150 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendung Energielevel | MBP Standard |
Anwendungen | MBP |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Beschreibung | PL35F |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 130 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 21 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 73 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom LST [A] | 5.6 A |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 830 cm³ |
Frequenz [Hz] | 50 |
Fußplatten-Typ | EU klein |
Gesamthöhe [mm] | 129 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 52 Ohm |
Hubvolumen [cm3] | 2 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 127 mm |
Kommentare zum Druckanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Prozessanschluss | AL-Kappe |
Kommentare zum Saugleitungsanschluss | AL-Kappe |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.3 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA LST [A] | 1.7 A |
Länge [mm] | 206 mm |
Motortyp | RSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 0 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 264 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 0 V |
Phase | 1 |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 45 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 120 mm |
RLA | 0.40 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 6.2 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 120 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 40 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | PL |
Typ | PL35F |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 0 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 198 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 0 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 150 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 19 Ohm |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 19 Ohm |
Ölmenge [cm3] | 150 cm³ |
Öltyp | Polyolester |