Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
Description |
SH485-4 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
4 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1 3/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
697 mm |
Durchmesser [mm] |
333 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaumuffe |
ODF |
Einbaustandard |
ODF |
Family |
SH |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
50/60 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit starren Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Modul |
Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
755 mm |
Hochdruckseite TS Max |
150 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
3.8 L |
HP ab Werk [bar] |
0 bar |
Hubvolumen [cm3] |
442.6 cm³ |
IP-Schutzklasse |
IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
17 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] |
0 bar |
LRA |
389 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] |
91 A |
MCC |
106 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
Schrader |
Model number |
SH485B4AAA |
Montagedrehmoment [Nm] |
21 N-m |
Motorschutz |
Elektronisches Motorschutzmodul, 24 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
52 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
29.2 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
506 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] |
37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] |
33.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
75.7 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1 3/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
331 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
Schutz vor falscher Drehrichtung |
Elektronisches Modul |
SCIP-Dossier Nr. |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
SH485 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] |
600 mm |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] |
183 kg |
Verpackungshöhe [mm] |
900 mm |
Verpackungslänge [mm] |
770 mm |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Stud M5 |
Viskosität [cP] |
32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] |
0.28 Ohm |
Zeichnungsnummer |
8556133d |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
2-1/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] |
6.7 L |
Ölreferenz |
160SZ |