Scrollverdichter, SH240A3AAF
120H0290
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Bruttogewicht | 114.73 Kg |
Gewicht netto | 108 Kg |
Volume | 0.15 Cubic.mtr |
EAN | 5702424052416 |
Bruttogewicht | 114.73 Kg |
Gewicht netto | 108 Kg |
Volume | 0.15 Cubic.mtr |
EAN | 5702424052416 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-3 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 648 mm |
Durchmesser [mm] | 318 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit starren Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Modul | Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 683 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 2.5 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 227.6 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 13.5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 485 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 105 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | SH240A3AAF |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorschutz | Elektronisches Motorschutzmodul, 24 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 52 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 28.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 75 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1 1/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 331 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Schutz vor falscher Drehrichtung | Elektronisches Modul |
SCIP-Dossier Nr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 200 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 180 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 200-230/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 965 mm |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] | 683 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 768 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 6 |
Versorgungsanschluss | Stud M5 |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.156 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8556089g |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass | Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich | 2-1/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 6.1 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-3 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 648 mm |
Durchmesser [mm] | 318 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit starren Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Modul | Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 683 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 2.5 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 227.6 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 13.5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 485 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 105 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | SH240A3AAF |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorschutz | Elektronisches Motorschutzmodul, 24 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 52 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 28.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 75 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1 1/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 331 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Schutz vor falscher Drehrichtung | Elektronisches Modul |
SCIP-Dossier Nr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 200 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 180 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 200-230/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 965 mm |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] | 683 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 768 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 6 |
Versorgungsanschluss | Stud M5 |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.156 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8556089g |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass | Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich | 2-1/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 6.1 L |
Ölreferenz | 160SZ |