Scrollverdichter, SH090A3ALC
120H0001
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60
Bruttogewicht | 61.91 kg |
Gewicht netto | 58 kg |
EAN | 5702428980890 |
Bruttogewicht | 61.91 kg |
Gewicht netto | 58 kg |
EAN | 5702428980890 |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | SH090-3 |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | B |
Gesamthöhe [mm] | 482 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 48.7 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 88.4 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 203 A |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 38 A |
MCC | 43 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 92.49 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 27.1 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 11.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 0 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 0 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
RLA | 30.7 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SH |
Typ | SH090A3ALC |
Typenbezeichnung | Compressor |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 0 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 200 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 0 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 180 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 200-230/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 370 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 60 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 596 mm |
Verpackungslänge [mm] | 470 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.39 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560004 |
Zulassungsstandard |
CE UL |
Ölausgleich | 1-3/4"Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | SH090-3 |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 451 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | B |
Gesamthöhe [mm] | 482 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 48.7 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 88.4 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 203 A |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 38 A |
MCC | 43 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 92.49 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 27.1 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 11.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 0 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 0 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 253 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
RLA | 30.7 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 235 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SH |
Typ | SH090A3ALC |
Typenbezeichnung | Compressor |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 0 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 200 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 0 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 180 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 200-230/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 370 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 60 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 596 mm |
Verpackungslänge [mm] | 470 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.39 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560004 |
Zulassungsstandard |
CE UL |
Ölausgleich | 1-3/4"Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |