Alternative |
120H1516 |
Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DSH090-9 (Old) |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
50 N-m |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
451 mm |
Durchmesser [mm] |
243 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
DSH |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
60 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
482 mm |
Hochdruckseite TS Max |
150 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
0.7 L |
Hubvolumen [cm3] |
88.4 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
8 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
124 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] |
23 A |
MCC |
26 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Model number |
DSH090A9ALA |
Montagedrehmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-400/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
55 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
11.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
400 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
440 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor DSH |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] |
37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] |
33.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
18.6 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
235 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
DSH090 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-400/3/60 |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
Verpackungsmenge |
8 |
Versorgungsanschluss |
Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] |
32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] |
1.05 Ohm |
Zeichnungsnummer |
8560004 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich |
1-3/4"Rotolock |
Ölfüllmenge [L] |
3 L |
Ölreferenz |
160SZ |
Öltyp |
Polyolester |