Scrollverdichter, VZH117AGBNA
120G0026
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Bruttogewicht | 65.17 kg |
Gewicht netto | 64.92 kg |
EAN | 5702428803175 |
Bruttogewicht | 65.17 kg |
Gewicht netto | 64.92 kg |
EAN | 5702428803175 |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | VZH117AG |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 508 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 25 - 100 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | A |
Gesamthöhe [mm] | 542 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 48.7 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
Hubvolumen [cm3] | 116.9 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 8 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
MMT | 76.3 A |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 Nm |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 189.08 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 50 Hz | 40.8 kW |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 55.4 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 15.1 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | Yes |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 45 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
RLA | 61 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 277 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH |
Typ | VZH117AGBNA |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungsbreite [mm] | 455 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 61 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 578 mm |
Verpackungslänge [mm] | 355 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.05 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560026c |
Zulassungsstandard |
CE UL |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 4.1 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Anschlusstyp | Gelötet |
Beschreibung | VZH117AG |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 508 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 25 - 100 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | A |
Gesamthöhe [mm] | 542 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 48.7 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
Hubvolumen [cm3] | 116.9 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 8 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
MMT | 76.3 A |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 Nm |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 189.08 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 50 Hz | 40.8 kW |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 55.4 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 33.3 bar |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 15.1 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | Yes |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 45 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
RLA | 61 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 277 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH |
Typ | VZH117AGBNA |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungsbreite [mm] | 455 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 61 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 578 mm |
Verpackungslänge [mm] | 355 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.05 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560026c |
Zulassungsstandard |
CE UL |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 4.1 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |