Scrollverdichter, VZH052CGANB

120G0149

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Produktdetails

Bruttogewicht 38.5 kg
Gewicht netto 35 kg
EAN 5702424544102

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung VZH052CG
Brand-Technik Scrollverdichter
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 Nm
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 Nm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Druckanschlussgröße [in] 3/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 422 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 15 - 100
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 455 mm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 41.1 bar
Hochdruckseite TS Max 65 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.7 L
Hubvolumen [cm3] 52.1 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Leistungsregler Umrichter
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Montagedrehmoment [Nm] 11 Nm
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 33.3 bar
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 4.7 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 528 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 528 V
Oil level switch port No
Phase 3
RLA 22.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 280 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VZH
Typ VZH052CGANB
Typenbezeichnung Verdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.177 Ohm
Zeichnungsnummer 8590007
Ölablass 1/4'' NPT
Ölfüllmenge [L] 1.57 L
Ölreferenz 160HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality