Ansaugstutzen-Material |
Kupfer |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VZH044CG |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
2 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
53 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1/2 in |
Druckanschlussmaterial |
Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] |
90 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
371 mm |
Durchmesser [mm] |
165 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaumuffe |
- |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
15 - 100 |
Gesamthöhe [mm] |
415 mm |
Hochdruckseite TS Max |
65 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
0.5 L |
Hubvolumen [cm3] |
44.5 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Individuelle Verpackung |
*Einzelpack: Verdichter im Karton |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Kommentare zum Druckanschluss |
Gummistecker |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
3.6 kg |
Leistungsregler |
Umrichter |
Max pressure (PS) - high side |
41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] |
17.8A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
VZH044CGANB |
Montagedrehmoment [Nm] |
11 N-m |
Motorschutz |
Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
55 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
3.2 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
528 V |
Oil level switch port |
No |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
RLA |
15.5 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
242 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] |
90 ° |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
Segmentnutzung |
Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
VZH044 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Viskosität [cP] |
32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] |
0.71 Ohms |
Zeichnungsnummer |
0VG8213b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
1.3 L |
Ölreferenz |
160HV |
Öltyp |
PVE |