Anmerkung zum Einbau |
(lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Rotolock |
Brand-Technik |
Hubkolben-Verdichter |
Description |
MTZ028-4 |
Drehmoment GP/LP [Nm] |
15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] |
30 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
68 mm |
Durchmesser [mm] |
224 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaumuffe |
ODF |
Einbaustandard |
Rotolock |
Family |
MTZ |
Farbe |
Blau |
Frequenz [Hz] |
50/60 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten |
Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Generation Nr. |
A |
Gesamthöhe [mm] |
333 mm |
Hochdruckseite TS Max |
150 °C |
Hochdruckseite TS Min |
-35 °C |
Hochdruckseite Volumen |
0.3 L |
HP ab Werk [bar] |
25 bar |
Hubvolumen [cm3] |
48.06 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
2.5 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] |
25 bar |
LRA |
29 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
7.5 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
Schrader |
Model number |
MTZ28JE4AVE |
Montagedrehmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max |
50 °C |
Niederdruckseite TS Min |
-35 °C |
Niederdruckseite Volumen |
7.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
506 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
MTZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] |
30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] |
30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] |
25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
3/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1/2 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
263 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentnutzung |
Kühlung MT |
Sicherheitsventil |
KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Hubkolbenverdichter |
Typ |
MTZ028 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] |
295 mm |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] |
26 kg |
Verpackungshöhe [mm] |
385 mm |
Verpackungslänge [mm] |
330 mm |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] |
6.3 Ohm |
Zeichnungsnummer |
8501024e |
Zylinder |
1 |
Ölausgleich |
3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] |
0.95 L |
Ölreferenz |
175PZ |