Hubkolben-Verdichter, MT22JC5PVE
MT22-5VI
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Einzelpack
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 24.75 Kg |
Gewicht netto | 23 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428662499 |
Bruttogewicht | 24.75 Kg |
Gewicht netto | 23 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428662499 |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Rotolock |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT022-5 |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 68 mm |
Durchmesser [mm] | 224 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 333 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.35 |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.3 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 38.12 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R22 |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 2.5 kg |
Leistung von Kondensator A | 20 µF |
Leistung von Kondensator B | 100 µF |
Leistung von Kondensator B (2) | 10 µF |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 41 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 15 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | MT22JC5PVE |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 7.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 264 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1/2 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 263 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung von Kondensator A [V] | 440 V |
Spannung von Kondensator B [V] | 330 V |
Spannung von Kondensator C [V] | 440 V |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MT022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 198 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungsbreite [mm] | 295 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 25 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 385 mm |
Verpackungslänge [mm] | 330 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Zeichnungsnummer | 8501021e |
Zulassung |
CCC CE UKCA |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 3.83 |
Zylinder | 1 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 0.95 L |
Ölreferenz | 160P |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Rotolock |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT022-5 |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 68 mm |
Durchmesser [mm] | 224 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 333 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.35 |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.3 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 38.12 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R22 |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 2.5 kg |
Leistung von Kondensator A | 20 µF |
Leistung von Kondensator B | 100 µF |
Leistung von Kondensator B (2) | 10 µF |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 41 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 15 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | MT22JC5PVE |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 7.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 264 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1/2 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 263 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung von Kondensator A [V] | 440 V |
Spannung von Kondensator B [V] | 330 V |
Spannung von Kondensator C [V] | 440 V |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MT022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 198 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungsbreite [mm] | 295 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 25 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 385 mm |
Verpackungslänge [mm] | 330 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Zeichnungsnummer | 8501021e |
Zulassung |
CCC CE UKCA |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 3.83 |
Zylinder | 1 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 0.95 L |
Ölreferenz | 160P |