Sicherheitsventil, SFA 10, G, 18 bar

148F4318

Druckeinstellung [bar]: 18, Anschlusstyp: G, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 "

Produktdetails

Bruttogewicht 1.159 Kg
Gewicht netto 1.041 Kg
Volume 1.224 Liter
EAN 5714279708400

 

Anschlussgröße [in] 3/8 in
Anschlussgröße [mm] 10 mm
Anschlusstyp G
Ausrüstung Kappe
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm] 15 mm
Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Druckeinstellung [bar] 18 bar
Druckeinstellung [psig] 261 psig
Druckzertifikat TÜV certificate included
Durchflussbereich [in2] 0.056 in²
Durchflussbereich [mm2] 36.3 mm²
Durchflussdurchmesser [in] 0.268 in
Durchflussdurchmesser [mm] 6.8 mm
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Hub [mm] 2.3 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kältemittel R717
R744
R134a
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R421A
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R407H
R409A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Sicherheitsventil
Produktgruppe Safety relief valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SFA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe 0.85 kg
Zulassung EAC
Zulassungsstandard ISO 4126-1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality