Rückschlagventil, CHV-X SS 25, Eck, ASME B 36.19M SCHEDULE 40
148B6481
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Bruttogewicht | 2.9 Kg |
Gewicht netto | 2.45 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
EAN | 5702428963046 |
Bruttogewicht | 2.9 Kg |
Gewicht netto | 2.45 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
EAN | 5702428963046 |
Anschlussgröße [in] | 1 in |
Anschlussgröße [mm] | 25 mm |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | Anschweißend |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Cv-Wert [gal/min] | 27.84 gal/min |
Durchflussrichtung | Eck |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 24 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.04 bar |
Min. ODP [psi] | 0.62 psi |
Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
Produktgruppe | Check valves |
Produktname | Rückschlagventil |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
Teile Programmname | CHV-X |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | CHV-X SS 25 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Zulassung |
CE UKCA |
Anschlussgröße [in] | 1 in |
Anschlussgröße [mm] | 25 mm |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | Anschweißend |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Cv-Wert [gal/min] | 27.84 gal/min |
Durchflussrichtung | Eck |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 24 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.04 bar |
Min. ODP [psi] | 0.62 psi |
Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
Produktgruppe | Check valves |
Produktname | Rückschlagventil |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
Teile Programmname | CHV-X |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | CHV-X SS 25 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Zulassung |
CE UKCA |