Magnetventile, Ammoniak und fluorierte Kältemittel

Zeigt 36 Produkt(e)

032F2237

Magnetventil, EVRST 20

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.200, Kv-Wert [m³/h]: 4.500

032F3050

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch

032F3080

Magnetventil, EVRS 3

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 0.270, Kv-Wert [m³/h]: 0.230

032F3081

Magnetventil, EVRS 3

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Gewinde, Austritt Anschlusstyp: Gewinde, Cv-Wert [gal/min]: 0.270, Kv-Wert [m³/h]: 0.230

032F3082

Magnetventil, EVRS 10

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 1.700, Kv-Wert [m³/h]: 1.500

032F3083

Magnetventil, EVRST 10

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 1.700, Kv-Wert [m³/h]: 1.500

032F3084

Magnetventil, EVRS 15

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 3.100, Kv-Wert [m³/h]: 2.700

032F3085

Magnetventil, EVRST 15

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 3.100, Kv-Wert [m³/h]: 2.700

032F3086

Magnetventil, EVRS 20

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.200, Kv-Wert [m³/h]: 4.500

032F310231

Magnetventil, EVRA 3

Magnetventil, Typ: EVRA 3, Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch

Ansicht: