Hot gas bypass regulator, TCHE
068U4586
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 9, Orifice capacities [kW]: 13.00, Pressure equalization: Externally equalized
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 9, Orifice capacities [kW]: 13.00, Pressure equalization: Externally equalized
Bruttogewicht | 0.2 Kg |
Gewicht netto | 0.179 Kg |
Volume | 0.473 Liter |
EAN | 5702428942034 |
Bruttogewicht | 0.2 Kg |
Gewicht netto | 0.179 Kg |
Volume | 0.473 Liter |
EAN | 5702428942034 |
Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1/2 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Eck |
Düsen Größe | 4 |
Düsenleistung [kW] | 13 kW |
Düsenleistung [TR] | 3.8 TR |
Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Identisches Produkt | 068U4549 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 35 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kältemittel | R410A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 660 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP-Dossier Produktname | TU/TC |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 2 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 3.6 °F |
Teile inkl. | Fühlerschelle |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 9 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -1 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 48 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 30 °F |
Typ | TCHE |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |
Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1/2 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Eck |
Düsen Größe | 4 |
Düsenleistung [kW] | 13 kW |
Düsenleistung [TR] | 3.8 TR |
Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Identisches Produkt | 068U4549 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 35 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kältemittel | R410A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 660 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP-Dossier Produktname | TU/TC |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 2 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 3.6 °F |
Teile inkl. | Fühlerschelle |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 9 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -1 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 48 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 30 °F |
Typ | TCHE |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |