Flansch, 41 mm, Löten
027L2441
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PM 40; PMFH 200; PMFL 200; PML 40; PMLX 40
Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PM 40; PMFH 200; PMFL 200; PML 40; PMLX 40
Bruttogewicht | 2.21 kg |
Gewicht netto | 2.13 kg |
EAN | 5702422023814 |
Bruttogewicht | 2.21 kg |
Gewicht netto | 2.13 kg |
EAN | 5702422023814 |
Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Anschlussgröße [mm] | 41 mm |
Anschlusstyp | Löten |
Eingesetzt für Produkt |
PM 40 PMFH 200 PMFL 200 PML 40 PMLX 40 |
Flansch Vers. | 11.0 |
Flanschform | Quadratisch |
Flanschversion | Nut |
Material Spezifikation | Stahl |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktgruppe | Flanges |
Produktname | Flange set |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
Teile inkl. | 2 Flansche |
Typ | Flansch |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Anschlussgröße [mm] | 41 mm |
Anschlusstyp | Löten |
Eingesetzt für Produkt |
PM 40 PMFH 200 PMFL 200 PML 40 PMLX 40 |
Flansch Vers. | 11.0 |
Flanschform | Quadratisch |
Flanschversion | Nut |
Material Spezifikation | Stahl |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktgruppe | Flanges |
Produktname | Flange set |
Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
Teile inkl. | 2 Flansche |
Typ | Flansch |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |