Flansch, 35 mm, Löten
Flansch, 35 mm, Löten

027L2335

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22; EN 1254, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PM 32; PMFL 125; PML 32; PMLX 32

Produktdetails

Bruttogewicht 1.68 kg
Gewicht netto 1.6 kg
EAN 5702422032878

 

Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Anschlussgröße [mm] 35 mm
Anschlusstyp Löten
Eingesetzt für Produkt PM 32
PMFL 125
PML 32
PMLX 32
Flansch Vers. 10.0
4.0
Flanschform Quadratisch
Flanschversion Nut
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktfamilienname NRVA
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange set
Standardmäßiger Anschluss ASME B 16.22
EN 1254
Teile inkl. 2 Flansche
Typ Flansch
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality