Enthitzungsventil, TEAT 20-5, Flansche

068G6126

Temperaturbereich [°C]: 35 - 65, Produktzubehör: Flansche

Produktdetails

Bruttogewicht 2.65 Kg
Gewicht netto 2.26 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422077008

 

Anschlussgröße [in] 1/2 in
Anschlusstyp Schweißflansche
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Bedingungen Nennleistung [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] Unterkühlung=4K
tevap=4 °C
China RoHS compliance Out of scope
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [in] 192 in
Kapillarrohrlänge [mm] 5000 mm
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Prüfdruck [bar] 30 bar
Max. Prüfdruck [psig] 435 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 20 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 290 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R717 [kW] 16 kW
Nennleistung R717 [TR] 4.6 TR
P-Band [ºC] 20 °C
P-Band [ºF] 68 °F
Product Name Description Enthitzungsventil
Produktbeschreibung Therm. Einspritzventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Flansche
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP-Dossier Produktname TEA/TEAT/TEVA
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 35 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 95 °F
Typ TEAT 20-5
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen GGG40.3
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality