Enthitzungsventil, TXI 2, Bördel
068-3343
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Eintritt Größe [in]: 3/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [in]: 1/2 in, Austritt Anschlusstyp: LÖT, Druckbereich (Pi): 1 - 5, Temperaturbereich [°C]: 100 - 130