Thermostatische Expansionsventile

Zeigt 666 Produkt(e)

067N2004

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20.00, Düsenleistung [TR]: 6.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2009

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 43.00, Düsenleistung [TR]: 12.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2010

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 43.00, Düsenleistung [TR]: 12.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2015

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 92.00, Düsenleistung [TR]: 26.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2156

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 27.00, Düsenleistung [TR]: 7.50, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2159

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 43.00, Düsenleistung [TR]: 12.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2165

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 92.00, Düsenleistung [TR]: 26.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2216

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 27.00, Düsenleistung [TR]: 7.50, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2217

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 38.00, Düsenleistung [TR]: 11.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2219

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 43.00, Düsenleistung [TR]: 12.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Ansicht: