Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
068N1937
Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 3.10, Düsenleistung [TR]: 0.90, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 3.10, Düsenleistung [TR]: 0.90, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Bruttogewicht | 0.17 kg |
Gewicht netto | 0.15 kg |
EAN | 5702428079648 |
Bruttogewicht | 0.17 kg |
Gewicht netto | 0.15 kg |
EAN | 5702428079648 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Gestempelter Richtungspfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 12 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Eck |
Düsen Größe | 4 |
Düsenleistung [kW] | 3.1 kW |
Düsenleistung [TR] | 0.9 tons |
einstellbar | Nein |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 10 mm |
Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 210 °F |
Filter | Integriert |
Fühlertemperatur max. [ºC] | 120 °C |
Fühlertemperatur max. [ºF] | 248 °F |
Kapillarrohrlänge [in] | 30 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 750 mm |
Kältemittel |
R134a R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
MOP-Punkt [psig] | MOP 70 |
MOP-Punkt [°C] | 20 °C |
MOP-Punkt [°F] | 68 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Produktbeschreibung | Therm. Expansionsventil |
Produktfamilienname | TD1 |
Produktgruppe | Expansionsventile |
Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 3 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 5.4 °F |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TD 1 |
Ventilgehäuse Temp. max. [°C] | 150 °C |
Ventilgehäuse Temp. max. [°F] | 302 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 2.53 bar |
Werkseinstellung [psig] | 36.7 psig |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Gestempelter Richtungspfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 12 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Eck |
Düsen Größe | 4 |
Düsenleistung [kW] | 3.1 kW |
Düsenleistung [TR] | 0.9 tons |
einstellbar | Nein |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 10 mm |
Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 210 °F |
Filter | Integriert |
Fühlertemperatur max. [ºC] | 120 °C |
Fühlertemperatur max. [ºF] | 248 °F |
Kapillarrohrlänge [in] | 30 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 750 mm |
Kältemittel |
R134a R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
MOP-Punkt [psig] | MOP 70 |
MOP-Punkt [°C] | 20 °C |
MOP-Punkt [°F] | 68 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Produktbeschreibung | Therm. Expansionsventil |
Produktfamilienname | TD1 |
Produktgruppe | Expansionsventile |
Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 3 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 5.4 °F |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TD 1 |
Ventilgehäuse Temp. max. [°C] | 150 °C |
Ventilgehäuse Temp. max. [°F] | 302 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 2.53 bar |
Werkseinstellung [psig] | 36.7 psig |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |