Flüssigkeitsstandregelventil, PMFL 80-5

027F3058

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 7.042 Kg
Gewicht netto 7.026 Kg
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422171096

 

China RoHS compliance Out of scope
Eintritt Anschlussgröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Cr3 / TLP
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Flüssigkeitsstandregelventil
Produktbeschreibung Regelung des Flüssigkeitsstands
Produktgruppe Liquid level regulating valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Teile inkl. Verschlussstopfen
Flanschbolzen
Flanschdichtungen
Pilotanschluss
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ PMFL 80-5
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality