Flüssigkeitsstandregelventil, PMFL 80-4
027F3057
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Bruttogewicht | 6.99 kg |
Gewicht netto | 6.99 kg |
EAN | 5702422171874 |
Bruttogewicht | 6.99 kg |
Gewicht netto | 6.99 kg |
EAN | 5702422171874 |
Farbe | Cr3 / TLP |
Fluid-Gruppe | I |
Kategorie | Art. 3, par. 3 |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Produktbeschreibung | Regelung des Flüssigkeitsstands |
Produktfamilienname | PMFL |
Produktgruppe | Flüssigkeitsstandregelventile |
Produktname | Flüssigkeitsstandregelventil |
Teile inkl. |
Verschlussstopfen Flanschbolzen Flanschdichtungen Pilotanschluss |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | PMFL 80-4 |
UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Farbe | Cr3 / TLP |
Fluid-Gruppe | I |
Kategorie | Art. 3, par. 3 |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Produktbeschreibung | Regelung des Flüssigkeitsstands |
Produktfamilienname | PMFL |
Produktgruppe | Flüssigkeitsstandregelventile |
Produktname | Flüssigkeitsstandregelventil |
Teile inkl. |
Verschlussstopfen Flanschbolzen Flanschdichtungen Pilotanschluss |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | PMFL 80-4 |
UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |