Flüssigkeitsstandregelventil, PMFL 125
Flüssigkeitsstandregelventil, PMFL 125

027F3061

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 10.92 kg
Gewicht netto 10.1 kg
EAN 5702422171478

 

Farbe Cr3 / TLP
Fluid-Gruppe I
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Regelung des Flüssigkeitsstands
Produktfamilienname PMFL
Produktgruppe Flüssigkeitsstandregelventile
Produktname Flüssigkeitsstandregelventil
Teile inkl. Verschlussstopfen
Flanschbolzen
Flanschdichtungen
Pilotanschluss
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ PMFL 125
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality