Flüssigkeitsstandregelventil, PMFH 300

027F3073

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50.0, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 18.154 Kg
Gewicht netto 17.14 Kg
Volume 19.006 Liter
EAN 5702422171744

 

China RoHS compliance Out of scope
Eintritt Anschlussgröße [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Cr3 / TLP
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Flüssigkeitsstandregelventil
Produktgruppe Liquid level regulating valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Teile inkl. Verschlussstopfen
Flanschbolzen
Flanschdichtungen
Pilotanschluss
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ PMFH 300
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality