Handregelventil, REG-SB 15, Stahl
148B5207
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 15.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 15.0, Eintritt Anschluss-Typ: NPT, Austritt Anschlusstyp: NPT, Kv-Wert [m³/h]: 5.000, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 15.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 15.0, Eintritt Anschluss-Typ: NPT, Austritt Anschlusstyp: NPT, Kv-Wert [m³/h]: 5.000, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Bruttogewicht | 2.012 Kg |
Gewicht netto | 1.7 Kg |
Volume | 4.072 Liter |
EAN | 5702428473729 |
Bruttogewicht | 2.012 Kg |
Gewicht netto | 1.7 Kg |
Volume | 4.072 Liter |
EAN | 5702428473729 |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Ausrüstung | Kappe |
Austritt Anschlusstyp | NPT |
Austrittsanschluss-Größe [in] | 1/2 in |
Austrittsanschluss-Größe [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 5.8 gal/min |
Durchflussbereich [in2] | 0.178 in² |
Durchflussbereich [mm2] | 115 mm² |
Durchflussrichtung | Eck |
Eintritt Anschluss-Typ | NPT |
Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 in |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Hals | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 5 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Handregelventil |
Produktbeschreibung | Manuelles Regelventil |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Teile Programmname | REG-SA / REG-SB |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | REG-SB 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilversion | Standardversion |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Zulassung |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Ausrüstung | Kappe |
Austritt Anschlusstyp | NPT |
Austrittsanschluss-Größe [in] | 1/2 in |
Austrittsanschluss-Größe [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 5.8 gal/min |
Durchflussbereich [in2] | 0.178 in² |
Durchflussbereich [mm2] | 115 mm² |
Durchflussrichtung | Eck |
Eintritt Anschluss-Typ | NPT |
Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 in |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Hals | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 5 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Handregelventil |
Produktbeschreibung | Manuelles Regelventil |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Teile Programmname | REG-SA / REG-SB |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | REG-SB 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilversion | Standardversion |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Zulassung |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |