Handregelventil, REG-SA 10, Stahl
148B5104
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 10.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 10.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Ausrüstung: Kappe