Handregelventil, REG-SB 15, Stahl
148B5215
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 15.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 15.0, Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Austritt Anschlusstyp: Muffenschweißung, Kv-Wert [m³/h]: 5.000, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0