Handregelventil, REG-SA SS 15, Edelstahl
148B5299
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 15.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 15.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 1.500, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0