Elektrisches Expansionsventil, ETS 400
Elektrisches Expansionsventil, ETS 400

034G3514

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 2.67 kg
Gewicht netto 2.01 kg
EAN 5702428507011

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anschlusstyp Löt-ODF
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 1 5/8 in
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 1 5/8 in
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Fluid-Gruppe II
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gesamtschrittanzahl 3810 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 25.4 "
Gesamttaktzeit [s] [min.] 12.7 "
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH] 85000 µH
Kategorie I
Kompatibilität Kältemittel-Öl Ölfreie Anwendungen
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R515A
Kompatible Danfoss-Regler EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R507A
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 65 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 150 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 1.3 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 10 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 145 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 493 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 1394 kW
Nennleistung R134a [TR] 402 tons
Nennleistung R22 [kW] 1764 kW
Nennleistung R22 [TR] 509 tons
Nennleistung R404A/R507 [kW] 1320 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 381 tons
Nennleistung R407C [kW] 1933 kW
Nennleistung R407C [TR] 556 tons
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 100 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 141 mA
Produktfamilienname ETS
Produktgruppe Expansionsventile
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
Schauglas Ja
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
Spannung [V] DC [max.] 13.8 V
Spannung [V] DC [min.] 11.5 V
Typ ETS 400
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Widerstand [kOhm] 0.0524 kOhm
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality