Elektrisches Expansionsventil, ETS 250

034G2601

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 2.324 Kg
Gewicht netto 1.644 Kg
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428826310

 

Anschlussmaterial Kupfer
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 1 3/8 in
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
China RoHS compliance Out of scope
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 1 3/8 in
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 3810 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 25.4 s
Gesamttaktzeit [s] [min.] 12.7 s
Handbedienung optional AST-G Servicetool
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R507A
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 65 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 150 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 1.3 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 10 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 145 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 493 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 874 kW
Nennleistung R134a [TR] 252 TR
Nennleistung R22 [kW] 1106 kW
Nennleistung R22 [TR] 319 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 828 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 239 TR
Nennleistung R407C [kW] 1212 kW
Nennleistung R407C [TR] 349 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 100 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 141 mA
Product Name Description Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Schauglas Ja
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
Spannung [V] DC [max.] 13.8 V
Spannung [V] DC [min.] 11.5 V
Typ ETS 250
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality