Elektrisches Expansionsventil, ETS 12.5
034G4214
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Größe [mm]: 16.00
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Größe [mm]: 16.00
Bruttogewicht | 1.04 Kg |
Gewicht netto | 0.883 Kg |
Volume | 3.43 Liter |
EAN | 5702428825641 |
Bruttogewicht | 1.04 Kg |
Gewicht netto | 0.883 Kg |
Volume | 3.43 Liter |
EAN | 5702428825641 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 2-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [in] | 5/8 in |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Yes |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Eck |
Eintritt Anschluss-Typ | Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
Eintritt Größe [mm] | 16 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl | 2625 (vollständige Schritte) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] | 17 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] | 8.5 s |
Handbedienung optional | AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivität pro Phase [µH] | 85000 μH |
Kategorie | I |
Kompatible Danfoss-Regler |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R407H R417A R422A R442A R449B R463A R507A R513B R515A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 65 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 150 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 1.3 W |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] | 33 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] | 478.6 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 660 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 33 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 478.6 psi |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Motortyp | Bipolar |
Nennleistung R134a [kW] | 45 kW |
Nennleistung R134a [TR] | 13 TR |
Nennleistung R22 [kW] | 57 kW |
Nennleistung R22 [TR] | 16 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] | 12 TR |
Nennleistung R407C [kW] | 63 kW |
Nennleistung R407C [TR] | 18 TR |
Nennleistung R410A [kW] | 70 kW |
Nennleistung R410A [TR] | 20 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis | Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] | 100 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] | 141 mA |
Product Name Description | Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schrittmodus | 2-Phasen-Vollstufe |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Spannung [V] DC [max.] | 13.8 V |
Spannung [V] DC [min.] | 11.5 V |
Typ | ETS 12.5 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Stufenventilersatzteile |
Widerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 2-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [in] | 5/8 in |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Yes |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Eck |
Eintritt Anschluss-Typ | Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
Eintritt Größe [mm] | 16 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl | 2625 (vollständige Schritte) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] | 17 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] | 8.5 s |
Handbedienung optional | AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivität pro Phase [µH] | 85000 μH |
Kategorie | I |
Kompatible Danfoss-Regler |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R407H R417A R422A R442A R449B R463A R507A R513B R515A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 65 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 150 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 1.3 W |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] | 33 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] | 478.6 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 660 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 33 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 478.6 psi |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Motortyp | Bipolar |
Nennleistung R134a [kW] | 45 kW |
Nennleistung R134a [TR] | 13 TR |
Nennleistung R22 [kW] | 57 kW |
Nennleistung R22 [TR] | 16 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] | 43 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] | 12 TR |
Nennleistung R407C [kW] | 63 kW |
Nennleistung R407C [TR] | 18 TR |
Nennleistung R410A [kW] | 70 kW |
Nennleistung R410A [TR] | 20 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis | Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] | 100 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] | 141 mA |
Product Name Description | Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schrittmodus | 2-Phasen-Vollstufe |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Spannung [V] DC [max.] | 13.8 V |
Spannung [V] DC [min.] | 11.5 V |
Typ | ETS 12.5 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Stufenventilersatzteile |
Widerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |