Elektrisches Expansionsventil, ETS 12.5
Elektrisches Expansionsventil, ETS 12.5

034G4208

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 1.02 kg
Gewicht netto 0.86 kg
EAN 5702428825702

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anschlusstyp Löt-ODF
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 2-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Nein
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [mm] 12 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Fluid-Gruppe II
Geeignete Schmiermittel Alle Esteröle
All mineral oils
Gesamtschrittanzahl 2625 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 17 "
Gesamttaktzeit [s] [min.] 8.5 "
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH] 85000 µH
Kategorie I
Kompatibilität Kältemittel-Öl Alle Esteröle
Alle Mineralöle
Kompatible Danfoss-Regler EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R507A
R513B
R515A
R515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 65 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 150 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 1.3 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 33 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 478.6 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 660 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 45 kW
Nennleistung R134a [TR] 13 tons
Nennleistung R22 [kW] 57 kW
Nennleistung R22 [TR] 16 tons
Nennleistung R404A/R507 [kW] 43 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 12 tons
Nennleistung R407C [kW] 63 kW
Nennleistung R407C [TR] 18 tons
Nennleistung R410A [kW] 70 kW
Nennleistung R410A [TR] 20 tons
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 100 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 141 mA
Produktfamilienname ETS
Produktgruppe Expansionsventile
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
Spannung [V] DC [max.] 13.8 V
Spannung [V] DC [min.] 11.5 V
Typ ETS 12.5
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Stufenventilersatzteile
Widerstand [kOhm] 0.0524 kOhm
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality