Elektrisches Expansionsventil, AKV 10P5
Elektrisches Expansionsventil, AKV 10P5

068F5225

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 0.064

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 kg
Gewicht netto 0.27 kg
EAN 5702428533010

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
Cv-Wert [gal/min] 0.074 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 1.3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
Funktion NC
Handbedienung optional Nein
Kv-Wert [m³/h] 0.064 m³/h
Kältemittel R407A
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R1270
R290
R32
R407H
R438A
R444B
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R134a
R22
R23
R404A
R407C
R410A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 35 bar/505 psi spulenabhängig
Nennleistung R744 [kW] 8.3 kW
Produktfamilienname AKV 10P
Produktgruppe Expansionsventile
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Electric valve accessories
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ AKV 10P5
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Umgebungstemperatur -50 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC EURO-TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality