Elektrisches Expansionsventil, AKV 10P3

068F5223

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.343 Kg
Gewicht netto 0.278 Kg
Volume 0.949 Liter
EAN 5702428532990

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.027 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 0.8 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Handbedienung optional Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.024 m³/h
Kältemittel R407A
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R1270
R290
R32
R407H
R438A
R444B
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R134a
R22
R23
R404A
R407C
R410A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R507A
R454A
R469A
R170
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 35 bar/505 psi spulenabhängig
Nennleistung R744 [kW] 3.4 kW
Product Name Description Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
SCIP-Dossier Produktname AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ AKV 10P3
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R454A
Umgebungstemperatur -50 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC EURO-TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality