Elektrische Expansionsventile

Zeigt 10 Produkt(e)

034G6202

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M20

Eintritt Größe [mm]: 6.35, Eintritt Größe [in]: 1/4 in, Austritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [in]: 1/4 in

034G6203

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M24

Eintritt Größe [mm]: 6.35, Eintritt Größe [in]: 1/4 in, Austritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [in]: 1/4 in

034G6204

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M13

Eintritt Größe [mm]: 6.35, Eintritt Größe [in]: 1/4 in, Austritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [in]: 1/4 in

034G6206

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M13

Eintritt Größe [mm]: 6.35, Eintritt Größe [in]: 1/4 in, Austritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [in]: 1/4 in

034G6207

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M17

Eintritt Größe [mm]: 6.35, Eintritt Größe [in]: 1/4 in, Austritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [in]: 1/4 in

Ansicht: