Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M13

034G6206

Eintritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [in]: 1/4 in

Produktdetails

Bruttogewicht 0.055 Kg
Gewicht netto 0.038 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702428680479

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anschlusstyp Löt-ODF
Austritt Größe [in] 1/4 in
Austritt Größe [mm] 6.35 mm
Bedingungen Nennleistung [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Durchflussrichtung Biflow
Düsengröße [mm] 1.3 mm
Eintritt Größe [in] 1/4 in
Eintritt Größe [mm] 6.35 mm
Geeignete Schmiermittel POE
Gesamtschrittanzahl 480 (halbe Schritte)
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Manuelle Spule
Identisches Produkt 034G6205
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-Regler EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Konfiguration Bauweise Art U
Kältemittel R32
R410A
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R404A/R507A
R407C
R407H
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 70 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 158 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -22 °F
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min] -30 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min] -22 °F
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 35 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 543 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 660 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 35 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 508 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Min. Leckage [cm³/min] bei 1 MPa 150 cm³/min
Motortyp Dauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R1234ze [kW] 4.19 kW
Nennleistung R1234ze [TR] 1.19 TR
Nennleistung R134a [kW] 5.76 kW
Nennleistung R134a [TR] 1.64 TR
Nennleistung R22 [kW] 7.5 kW
Nennleistung R22 [TR] 2.13 TR
Nennleistung R32 [kW] 13.07 kW
Nennleistung R32 [TR] 3.72 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 5.29 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 1.5 TR
Nennleistung R407C [kW] 7.91 kW
Nennleistung R407C [TR] 2.25 TR
Nennleistung R410A [kW] 8.85 kW
Nennleistung R410A [TR] 2.52 TR
Nennleistung R513A [kW] 4.86 kW
Nennleistung R513A [TR] 1.38 TR
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Electric valve accessories
Rated capacity R1234yf [kW] 4.2 kW
Rated capacity R1234yf [TR] 1.19 TR
Rated capacity R290 [kW] 7.83 kW
Rated capacity R290 [TR] 2.23 TR
Rated capacity R407H [kW] 8.83 kW
Rated capacity R407H [TR] 2.51 TR
Rated capacity R448A [kW] 7.55 kW
Rated capacity R448A [TR] 2.15 TR
Rated capacity R449A [kW] 7.38 kW
Rated capacity R449A [TR] 2.1 TR
Rated capacity R449B [kW] 7.5 kW
Rated capacity R449B [TR] 2.13 TR
Rated capacity R452A [kW] 5.67 kW
Rated capacity R452A [TR] 1.61 TR
Rated capacity R452B [kW] 10.18 kW
Rated capacity R452B [TR] 2.89 TR
Rated capacity R454A [kW] 7.64 kW
Rated capacity R454A [TR] 2.17 TR
Rated capacity R454B [kW] 10.3 kW
Rated capacity R454B [TR] 2.93 TR
Rated capacity R454C [kW] 6.6 kW
Rated capacity R454C [TR] 1.88 TR
Rated capacity R455A [kW] 7.27 kW
Rated capacity R455A [TR] 2.07 TR
Rated capacity R515B [kW] 4.06 kW
Rated capacity R515B [TR] 1.15 TR
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] 95 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] 0 % RH
Schrittmodus 1-2 Schrittweite (Halbstufe)
2-2 Schrittweite (Vollstufe)
Teile Programmname ETS 5M
Typ ETS 5M13
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Ventilkennlinie Linear
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss 55 ± 16 steps
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung 15 ± 15 steps
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality