Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Arrow embossed |
Approval file name |
MH7648 |
Austritt Anschlusstyp |
Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [in] |
1 1/8 Zoll |
Balanced Port [Ja/Nein] |
Ja |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tevap=40 °F tcond=90 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
16.1 gal/min |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Durchflussrichtung |
Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ |
Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [in] |
1 1/8 in |
Elektr. Anschlussgröße |
4 pin |
Elektrischer Anschluss |
M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluid-Gruppe |
2 |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl |
3810 (vollständige Schritte) |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induktivität pro Phase [µH] |
85000 μH |
Kategorie |
I |
Kompatible Danfoss-Regler |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kv-Wert [m³/h] |
13.9 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-40 °F |
Max. Betriebsstrom [A] |
0.5 A |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] |
5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] |
6.5 W |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
37 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
536 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] |
100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
26 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
174 psi |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
Motortyp |
Bipolar |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nennleistung R134a [kW] |
724 kW |
Nennleistung R134a [TR] |
206 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] |
1037 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] |
295 TR |
Nennleistung R407C [kW] |
1495 kW |
Nennleistung R407C [TR] |
425 TR |
Nennleistung R513A [kW] |
925 kW |
Nennleistung R513A [TR] |
263 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis |
Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] |
200 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] |
283 mA |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktname |
Elektrisches Expansionsventil |
Produktzubehör |
Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Schauglas |
Ja |
Schrittmodus |
2-Phasen-Vollstufe |
Schutzart |
IP67 |
SCIP-Dossier Nr. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-Dossier Produktname |
ETS 175L-550L with sight glass |
Spannung |
12 V |
Typ |
ETS 250L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL evaluated |
Yes |
UL-zugelassene Kältemittel |
R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1234ze(E) R134a R22 R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Ventilkennlinie |
Linear |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
wartbar |
Stufenventilersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Widerstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Zulassung |
CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL-zertifiziert CE |
Zulassung |
MH7648 |