Elektrisches Expansionsventil, ETS 250L

034G3611

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00

Produktdetails

Bruttogewicht 2.025 Kilogram
Gewicht netto 1.901 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162283097

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Arrow embossed
Approval file name MH7648
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [mm] 42 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 16.1 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [mm] 42 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 3810 (vollständige Schritte)
Handbedienung optional AST-G Servicetool
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Kv-Wert [m³/h] 13.9 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 70 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 158 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Betriebsstrom [A] 0.5 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 6.5 W
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 37 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 536 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 26 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nennleistung R134a [kW] 724 kW
Nennleistung R134a [TR] 206 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 1037 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 295 TR
Nennleistung R407C [kW] 1495 kW
Nennleistung R407C [TR] 425 TR
Nennleistung R513A [kW] 925 kW
Nennleistung R513A [TR] 263 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 200 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 283 mA
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schauglas Nein
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP-Dossier Produktname ETS 175L-500L
Spannung 12 V
Typ ETS 250L
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilkennlinie Linear
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL-zertifiziert
Zulassung MH7648

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality