Electric expansion valve, AKV 20-5
042H2030
Inlet connection type: Weld connection, Inlet size [in]: 2 in, Outlet connection type: Weld connection, Outlet size [in]: 2 in
Inlet connection type: Weld connection, Inlet size [in]: 2 in, Outlet connection type: Weld connection, Outlet size [in]: 2 in
Bruttogewicht | 4.728 Kg |
Gewicht netto | 4.26 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422111047 |
Bruttogewicht | 4.728 Kg |
Gewicht netto | 4.26 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422111047 |
Austritt Anschlusstyp | Schweißstutzen |
Austritt Größe [in] | 2 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 7.283 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 14 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Schweißstutzen |
Eintritt Größe [in] | 2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 6.3 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 18 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 260 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 400 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
Min. ODP [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nennleistung R22 [kW] | 630 kW |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | Electric valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
SCIP-Dossier Produktname | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Typ | AKV 20-5 |
Typenbezeichnung | Elektrisches Expansionsventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Electric valve spare parts |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |
Austritt Anschlusstyp | Schweißstutzen |
Austritt Größe [in] | 2 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 7.283 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 14 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Schweißstutzen |
Eintritt Größe [in] | 2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 6.3 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 18 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 260 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 400 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
Min. ODP [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nennleistung R22 [kW] | 630 kW |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | Electric valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
SCIP-Dossier Produktname | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Typ | AKV 20-5 |
Typenbezeichnung | Elektrisches Expansionsventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur | -40 - 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Electric valve spare parts |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK |