Zubehör, Stehbolzensatz
Zubehör, Stehbolzensatz

006-1142

Staybolt set (PM/L/LX 50 PMFL/FH 300), Used for product: PM 50

Produktdetails

Bruttogewicht 1.97 kg
Gewicht netto 0.37 kg
EAN 5702422110552

 

Anschlussgröße M14
Anschlusstyp Gewinde
Eingesetzt für Produkt PM 50
Engesetzt für Produkt Komm. FÜR FLANSCHANSCHLÜSSE
Gewinde Länge 65 mm
Gewinde Länge [in] 2.559 in
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Staybolt set
Typ Zubehör
Typenbezeichnung Stehbolzensatz
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality