Zubehör, Stehbolzensatz
Zubehör, Stehbolzensatz

006-1141

Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20), Used for product: EVRA 20; EVRA 25; EVSA 25; PHT 300; PHT 85; PM 5 - 40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.2 kg
Gewicht netto 0.2 kg
EAN 5702422110538

 

Anschlussgröße M12
Anschlusstyp Gewinde
Eingesetzt für Produkt EVSA 25
PHT 300
PHT 85
PM 5 - 40
EVRA 20
EVRA 25
Engesetzt für Produkt Komm. FÜR FLANSCHANSCHLÜSSE
Gewinde Länge 45 mm
Gewinde Länge [in] 1.772 in
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Staybolt set
Typ Zubehör
Typenbezeichnung Stehbolzensatz
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality