Zubehör, Bolzen-Set
Zubehör, Bolzen-Set

027F2221

PM 32-40 FLANGE - Bolt set, Used for product: PHT 125- 300; PM 32 - 40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.41 kg
Gewicht netto 0.35 kg
EAN 5702422157120

 

Anschlussgröße M12
Anschlusstyp Gewinde
Eingesetzt für Produkt PHT 125- 300
PM 32 - 40
Engesetzt für Produkt Komm. FÜR FLANSCHANSCHLÜSSE
Gewinde Länge 45 mm
Gewinde Länge [in] 1.772 in
Material Spezifikation Edelstahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Bolt set
Typ Zubehör
Typenbezeichnung Bolzen-Set
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality