Absperrventil, SVA-140B 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0, Kappe
148B6822
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Ausrüstung: Kappe
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Ausrüstung: Kappe
Bruttogewicht | 9.955 Kg |
Gewicht netto | 8.55 Kg |
Volume | 12.933 Liter |
EAN | 5702424589806 |
Bruttogewicht | 9.955 Kg |
Gewicht netto | 8.55 Kg |
Volume | 12.933 Liter |
EAN | 5702424589806 |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Ausrüstung | Kappe |
Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
Austrittsanschluss-Größe [mm] | 65 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 105.196 gal/min |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Grün |
Fluid-Gruppe | 2 |
Hals | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | I |
Kv-Wert [m³/h] | 91 m³/h |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
MOPD [bar/psi] | 110BAR/1595.4PSI |
Product Name Description | Absperrventil |
Produktbeschreibung | Absperrventil |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10216-2 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | SVA-140B 65 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilversion | Standardversion |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Zulassung |
CE UKCA |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Ausrüstung | Kappe |
Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
Austrittsanschluss-Größe [mm] | 65 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 105.196 gal/min |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 65 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Grün |
Fluid-Gruppe | 2 |
Hals | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | I |
Kv-Wert [m³/h] | 91 m³/h |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
MOPD [bar/psi] | 110BAR/1595.4PSI |
Product Name Description | Absperrventil |
Produktbeschreibung | Absperrventil |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10216-2 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | SVL Flexline |
Typ | SVA-140B 65 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilversion | Standardversion |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Zulassung |
CE UKCA |