Shut-off ball valve, GBCT 35s
009L6410
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1 3/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1 3/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Bruttogewicht | 2.138 Kg |
Gewicht netto | 1.95 Kg |
Volume | 2.578 Liter |
EAN | 5702428559300 |
Bruttogewicht | 2.138 Kg |
Gewicht netto | 1.95 Kg |
Volume | 2.578 Liter |
EAN | 5702428559300 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 2-Wege-Pfeil |
Ausrüstung | Cap w. wire seal |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1 3/8 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 77.6 gal/min |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 1 3/8 in |
EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 67.1 m³/h |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2031 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
Meßanschluss | Nein |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 149 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 300 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | GBCT 35s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel | R744 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET CE EAC UKCA |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 2-Wege-Pfeil |
Ausrüstung | Cap w. wire seal |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1 3/8 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 77.6 gal/min |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 1 3/8 in |
EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 67.1 m³/h |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2031 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
Meßanschluss | Nein |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 149 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 300 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | GBCT 35s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel | R744 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET CE EAC UKCA |