Shut-off ball valve, GBCH 35s
009L7410
Inlet connection type: Butt Weld, Outlet connection type: Butt weld, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet size [mm]: 35.00
Inlet connection type: Butt Weld, Outlet connection type: Butt weld, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet size [mm]: 35.00
Bruttogewicht | 1.648 Kg |
Gewicht netto | 1.469 Kg |
Volume | 2.599 Liter |
EAN | 5702428515405 |
Bruttogewicht | 1.648 Kg |
Gewicht netto | 1.469 Kg |
Volume | 2.599 Liter |
EAN | 5702428515405 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 2-Weg-Pfeil |
Ausrüstung | Cap w. wire seal |
Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
Austritt Größe [mm] | 35 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 123.63 gal/min |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Größe [mm] | 35 mm |
EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 106.95 m³/h |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 75 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1088 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
Meßanschluss | Nein |
Montageoption Tableau | M6 × 1.0 (2 PC) |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produktzubehör | BM/GBC Ventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | GBCH 35s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | BM/GBC Ersatzteile f. Ventil |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE UKCA |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 2-Weg-Pfeil |
Ausrüstung | Cap w. wire seal |
Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
Austritt Größe [mm] | 35 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 123.63 gal/min |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
Eintritt Größe [mm] | 35 mm |
EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 106.95 m³/h |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 75 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1088 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
Meßanschluss | Nein |
Montageoption Tableau | M6 × 1.0 (2 PC) |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produktzubehör | BM/GBC Ventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | GBCH 35s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | BM/GBC Ersatzteile f. Ventil |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE UKCA |