Hermetischer Filtertrockner, DMT, Stahl Cu-beschichtet

023Z8416

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.999 Kg
Gewicht netto 0.92 Kg
Volume 1.566 Liter
EAN 5702428940375

 

Anschlussmaterial Stahl Cu-beschichtet
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 3/8 in
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Befestigung Nein
Durchflusskapazität kW R744: 11.0
Durchflusskapazität TR R744: 3.1
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 3/8 in
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Feststoffkernoberfläche [cm2] 118 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 18.29 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 59 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 3.57 in³
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Gehäusevolumen [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 0.17 L
Größe Einsatz 08 cu.in.
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Nettovolumen [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.114 L
Produktbeschreibung Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
Produktgruppe Filter driers
Produktname Hermetischer Filtertrockner
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 0.54 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.019 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R744:197
Typ DMT
Typenbezeichnung DMT 083s
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality